Einhand-Glasfaserhammer

Einhand-Glasfaserhammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK-10G
HK-20G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

58.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 301033201 lb.352-8405600

88.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 381283902 lb.352-84211170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hammer für einhändige Verwendung Head material Carbon Steel Handle material Glasfaser

Technischer Support