Zweiseitiger Hammer

Zweiseitiger Hammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OHW-4
OHW-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

69.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 471304 lb.123-48202030

83.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 501405 lb.123-48382450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Doppelhammer Overall Length(mm) 440 Head material Carbon Steel
Handle material Eichenholz Details Type No rubber grip

Technischer Support