Komponentenhammer (Lang)

Komponentenhammer (Lang)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
COM-05
COM-10
COM-25
COM-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

106.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34842751/2 lb.395-8540430

128.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46983101 lb.395-8558640

138.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 621253802 1/2 lbs.395-85911420

629.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9121090015 lb.395-85826700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stoßfreier Hammer Handle material Polyurethan

Technischer Support