Kunststoffhammer

Kunststoffhammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PL-10
PL-15
PL-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

24.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 321123101 lb.123-5036420

33.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 381293401 1/2 lbs.123-5044670

45.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 461423702 lb.123-50521080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) Head material Vinylchlorid Handle material Eichenholz

Technischer Support