Teilenummer
|
---|
CO-05 |
CO-10 |
CO-15 |
CO-20 |
CO-30 |
CO-50 |
CO-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 73 | 300 | 1/2 lb. | 123-4129 | 300 | |
90.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 88 | 330 | 1 lb. | 123-4137 | 500 | |
105.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | 97 | 330 | 1 1/2 lbs. | 123-4145 | 700 | |
125.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 110 | 350 | 2 lb. | 123-4153 | 1000 | |
133.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45 | 121 | 360 | 3 lb. | 123-4161 | 1500 | |
267.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 53 | 144 | 440 | 5 lb. | 123-4188 | 2400 | |
762.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 78 | 203 | 900 | 15 lb. | 370-4904 | 8000 |
Loading...
Product Type | Kupferhammer | Head material | Kupfer gewalzt | Handle material | Eichenholz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften