G Kappa Hammer

G Kappa Hammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • G Kappa Hammer
  • CO-10G, CO-15G, CO-20G, CO-30G, CO-40G, CO-50G, CO-60G, CO-80G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CO-10G
CO-20G
CO-40G
CO-50G
CO-80G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

123.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30883201 lb.370-4882600

110.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 381103502 lb.370-49211100

227.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 501344504 lb.370-49472200

357.93 €

1 6 Arbeitstage 531446005 lb.370-49552700

503.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 631698508 lb370-49714600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kupferhammer Handle material Glasfaser Head material Total Copper (TCu)

Technischer Support