Teilenummer
|
---|
FH-10LT |
FH-15LT |
FH-20LT |
FH-30LT |
FH-40LT |
FH-50LT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 88 | 280 | 1 lb. | 327-1285 | 500 | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 96 | 280 | 1 1/2 lbs. | 327-1293 | 800 | |
118.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | 107 | 300 | 2 lb. | 327-1307 | 1000 | |
120.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | 119 | 340 | 3 lb. | 327-1315 | 1400 | |
168.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 133 | 375 | 4 lb. | 327-1323 | 1800 | |
205.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 43 | 139 | 375 | 5 lb. | 327-1331 | 2200 |
Loading...
Product Type | Kupferhammer | Head material | Kupfer gewalzt | Handle material | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Grip Material | Soft Polyvinyl Chloride (PVC) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften