Kupferhammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FH-05
FH-10
FH-15
FH-20
FH-30
FH-40
FH-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

49.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20733001/2 lb.423-9601300

72.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25883201 lb.423-9610540

95.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30963201 1/2 lbs.423-9628800

117.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 321073602 lb.423-9636950

117.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 361193903 lb.423-96441400

174.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 381334204 lb.423-96521800

218.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 431394505 lb.423-96612200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kupferhammer Head material Kupfer gewalzt Handle material Eichenholz

Technischer Support