LightOn Messinghammer

LightOn Messinghammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-10LT
BS-15LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

72.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25881 lb.327-1226540

94.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30961 1/2 lbs.327-1234760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kupferhammer Overall Length(mm) 280 Head material Messing
Handle material Polypropylen (PP) Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Technischer Support