LightOn Hammer aus rostfreiem Edelstahl

LightOn Hammer aus rostfreiem Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS-10LT

Teilenummer
SUS-10LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.52 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Head (diameter)(mm) 25 Head (length)(mm) 94 Overall Length(mm) 280
Head material Edelstahl Handle material Weiches Polyvinylchlorid (PVC) Nominal 1 lb.
Trusco Code 395-8922 Mass(g) 540 Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)
Head material Stainless steel (SUS304)

Sie befinden sich auf der Seite für LightOn Hammer aus rostfreiem Edelstahl, die Teilenummer ist SUS-10LT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-10LT.

Technischer Support