Weicher Hammer aus rostfreiem Edelstahl

Weicher Hammer aus rostfreiem Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUF-10

Teilenummer
SUF-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

223.56 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 105
Overall Length(mm) 270 Nominal 1 lb. Trusco Code 327-1161
Mass(g) 800 Head material Polyethylene (PE) Handle material Stainless steel (SUS304)

Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Hammer aus rostfreiem Edelstahl, die Teilenummer ist SUF-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUF-10.

Technischer Support