LightOn Schlosserhammer

LightOn Schlosserhammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-06LT

Teilenummer
CP-06LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Steinhammer/Schweißhammer Head (diameter)(mm) 33 Head (length)(mm) 99
Overall Length(mm) 280 Head material Unlegierter Stahl für mechanische Struktur S53C Handle material Polypropylen (PP)
Nominal 0.6kg Trusco Code 406-2311 Mass(g) 600
Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Sie befinden sich auf der Seite für LightOn Schlosserhammer, die Teilenummer ist CP-06LT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-06LT.

Technischer Support