G-Urethan-Hammer

G-Urethan-Hammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKH-8G
UKH-10G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

270.65 €

1 6 Arbeitstage 1808 lb123-52144600

375.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20210 lb.123-52225100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kakeya Head (diameter)(mm) 104 Overall Length(mm) 900
Head material Polyurethan Handle material Glasfaser

Technischer Support