Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TH-2S
Product Type | Prüfhammer | Head (diameter)(mm) | 13 | Head (length)(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 390 | Head material | Edelstahl | Handle material | Eichenholz |
Nominal | 1/4 lbs. | Trusco Code | 370-6346 | Mass(g) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Testhammer, rostfreier Edelstahl, die Teilenummer ist TH-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften