Einhandhammer (Kohlefaserstiel)

Einhandhammer (Kohlefaserstiel)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lighter weight through the use of a handle made of light and sturdy carbon fiber often used for sports equipment.
· Features a handle made of non-slip material.
· The head is fully quenched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKH-10C

Teilenummer
TKH-10C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hammer für einhändige Verwendung Head (diameter)(mm) 30.5 Head (length)(mm) 100
Overall Length(mm) 327 Head material Carbon Steel Handle material Polypropylen (PP) / Kohlefaser
Nominal 1 Pound Trusco Code 415-8601 Mass(g) 650
Specifications, quenching hardness HRC45~60 Grip Material Thermoplastic Rubber (TPR)

Sie befinden sich auf der Seite für Einhandhammer (Kohlefaserstiel) , die Teilenummer ist TKH-10C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKH-10C.

Technischer Support