Zweiseitiger Hammer (Glasfaserstiel)

Zweiseitiger Hammer (Glasfaserstiel)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Adopts a fiberglass handle for excellent durability and safety.
· It employs a soft grip which is resistant to slipping and gentle on the hands.
· The head is fully quenched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRH-30G
TRH-40G
TRH-60
TRH-80
TRH-100
TRH-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle material Nominal Trusco Code Mass
(g)
Handle surface material Protector Ring Material

56.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43128400Polypropylen (PP) / Thermoplast-Kautschuk (TPR)3 pounds415-87251680--

73.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47140400Polypropylen (PP) / Thermoplast-Kautschuk (TPR)4 pounds415-87332100--

113.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54161892Polypropylen (PP) / Glasfaser6 lb366-92973380Polypropylene (PP)Rubber

141.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 59176897Polypropylen (PP) / Glasfaser8 lb366-93014740Polypropylene (PP)Rubber

165.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 64188902Polypropylen (PP) / Glasfaser10 lb.366-92465750Polypropylene (PP)Rubber

197.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 78242918Polypropylen (PP) / Glasfaser20 lbs.366-92899800Polypropylene (PP)Rubber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Doppelhammer Head material Carbon Steel Grip Material Thermoplastic Rubber (TPR)
Handle core material Glass Fiber

Technischer Support