Teilenummer
|
---|
TPUS-10 |
TPUS-15 |
TPUS-20 |
TPUS-25 |
TPUS-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 100 | 287 | 1 Pound | 299-4577 | 520 | ||
53.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 100 | 306 | 1 1/2-lb | 299-4585 | 690 | ||
58.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 110 | 340 | 2 lbs. | 299-4593 | 940 | ||
46.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 56 | 120 | 353 | 2 1/2 lbs. | 299-4607 | 1170 | ||
83.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 130 | 368 | 3 pounds | 299-4615 | 1550 |
Loading...
Product Type | Stoßfreier Hammer | Head material | Polyurethan (PU) | Handle material | Sulfoniertes Thermoplast-Elastomer (TPV) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften