Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ATUS-05 |
ATUS-10 |
ATUS-15 |
ATUS-20 |
ATUS-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 80 | 270 | 1/2 lb. | 123-5966 | 350 | |
81.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45 | 90 | 300 | 1 Pound | 123-5974 | 580 | |
95.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 105 | 320 | 1 1/2-lb | 123-5982 | 810 | |
100.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 55 | 110 | 355 | 2 lbs. | 123-5991 | 1050 | |
98.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 65 | 130 | 380 | 3 pounds | 123-6008 | 1540 |
Loading...
Product Type | Stoßfreier Hammer | Handle material | Sulfoniertes Thermoplast-Elastomer (TPV) | Head material | Rubber Resin (NBR) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften