Crane Schweißhammer (Teilenummern)

Crane Schweißhammer
  • Mengenrabatt
[Features]
· The head is fully hardened (quenched to hardness: 50-55) and the handle is made of hickory which is lighter than oak while being durable and resilient.
[Applications]
· For removing slag and sputter after welding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKEH-300

Teilenummer
TKEH-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißhammer Head (length)(mm) 142 Overall Length(mm) 301
Head material Carbon Steel Handle material Hickoryholz Nominal 3/4 lbs.
Blade Width 19.5 Trusco Code 232-7244 Mass(g) 438

Sie befinden sich auf der Seite für Crane Schweißhammer, die Teilenummer ist TKEH-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKEH-300.

Technischer Support