Praktisches Gehäuse (Blau, Gelb)

Praktisches Gehäuse (Blau, Gelb)
  • Mengenrabatt
Da es kompakt ist, nimmt es nicht viel Stauraum in Anspruch und ist bequem zu tragen.
Das Werkzeug wird mit PLALOC sicher verriegelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200253BL01
200358YE01-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Case color Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
Effective inside dimension, height
(mm)
JAN Code Trusco Code

11.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 283X140X70Blau260277118634983049952027334-4321

16.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 242X195X102Yellow340229166944983049953314296-7511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Features Compact, saves space for storage, and is easy to carry. It firmly locks with Blalock.
Main Body Material Polypropylene (PP)

Technischer Support