Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AZC-W
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Mass(g) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Double | Length(mm) | 1,200 (Wire Length) | Trusco Code | 308-6330 |
Features | Two tools can be hung. | Application | For preventing tools from falling during elevated work. | Specifications | Permitted weight: 1 kg or less (In relation to 1 wire) |
Accessory | Tool Connection Wire |
Sie befinden sich auf der Seite für Fangvorrichtung, die Teilenummer ist AZC-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AZC-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften