Pikaichi Industriewerkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm)

Pikaichi Industriewerkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm)
[Features]
· Tool set very useful for maintenance or on-site servicing for industrial machines, etc.
· The tools included are made by the No. 1 manufacturer in the market.
· A comprehensive tool set that satisfies professional users.
· Can be carried around easily.
· It uses a two-stage aluminum case.
[Applications]
· For maintenance and inspection as well as on-site servicing of industrial machines, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PK-S1

Teilenummer
PK-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

936.80 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 360X230X280
Set Content(Point) 49 Case color Silber Trusco Code 365-5849
Mass 12,000 g/set Features Tool set very useful for maintenance or on-site servicing for industrial machines, etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Pikaichi Industriewerkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm) , die Teilenummer ist PK-S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PK-S1.

Technischer Support