Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB-901
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Kunstharz-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 380×178×145 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Schwarz | Mass(g) | 890 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 357 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 150 | Effective inside dimension, height(mm) | 87 | JAN Code | 4989999041897 |
Trusco Code | 389-4801 | Cylinder lock | Hole Diameter 4.5 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately) | Color | Black |
Load Resistance(kg) | 20 | Material | Main Body: Polypropylene (PP), Handle, Buckle: ABS Resin | Accessory | Inner tray |
Sie befinden sich auf der Seite für Profi-Werkzeugkasten, die Teilenummer ist TTB-901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB-901.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften