Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YP-350-B
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Kunstharz-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 381X175X154 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blau | Mass(g) | 800 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 361 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 141 | Effective inside dimension, height(mm) | 87 | Trusco Code | 133-7459 |
Features | Rust resistant. Stainless steel is used for the metallic part. | Material | ABS Resin | Specification 1 | Cylinder lock attachable (sold separately) |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten, die Teilenummer ist YP-350-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YP-350-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften