Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Kunstharz-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 321X195X165 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 1100 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 300 | Effective inside dimension, depth(mm) | 158 |
Effective inside dimension, height(mm) | 70 | Features | The top is semitransparent, so the inside is visible from the outside. | Material | Polypropylene (PP) |
Specification 1 | With Tray x 2 Levels Interlocked to Lid Open/Close Action (Not Removable) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Case color
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften