Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T-470
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Stahl-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 470X234X108 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blau | Mass(g) | 2700 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 469 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 229 | Effective inside dimension, height(mm) | 100 | Trusco Code | 120-0607 |
Features | It has a convenient design that can be freely stacked. | Material | Steel | Specification 1 | Inner tray included (not detachable) |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten, Koffer-Ausführung, die Teilenummer ist T-470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-470.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften