Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T35-NJ
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Sonstige | Case color | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 19 | Width(mm) | 358 | Length(mm) | 149 |
Trusco Code | 415-2727 | Features | Can be used as an inner lining for a toolbox. | Material | Foamed Polyethylene |
Thickness(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einlagen für Werkzeugkästen, die Teilenummer ist T35-NJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T35-NJ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften