Werkzeugkasten aus rostfreiem Edelstahl

Werkzeugkasten aus rostfreiem Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· Stainless steel body with strength and design.
· The easy-to-hold, wide-type handle fits in the palm of the hand perfectly.
· With convenient medium-sized dish for storing small objects.
· Cylinder lock (sold separately): Attachable

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSUS-3024L
TSUS-3025M
TSUS-3026S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
Effective inside dimension, height
(mm)
Trusco Code

114.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 582X298X2553300543235215389-4878

78.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 470X238X2032100435182175389-4860

53.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 395X180X1701400358130138389-4851

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case color Silber
Features Stainless steel body with strength and design. Material Stainless Steel (SUS430) Accessory Inner tray

Technischer Support