Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PT-430B
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Komponentenschachtel | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 415X315X65 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Blau | Mass(g) | 2400 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 405 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 305 | Effective inside dimension, height(mm) | 60 | Trusco Code | 120-0585 |
Cylinder lock | Mountable (sold separately) | Features | Extremely useful for storing small objects. | Material | Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten, die Teilenummer ist PT-430B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT-430B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften