Lose Box (Ausführung mit festen / versetzbaren Zwischenwänden)

Lose Box (Ausführung mit festen / versetzbaren Zwischenwänden)
  • Sonderpreis
[Features]
· Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction.
· The base has large rounded corners to make it easy to take out objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFC-800

Teilenummer
TFC-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.12 €

4.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 206X145X40
Mass(g) 193.2 Details Type Parts Case Effective inside dimension, frontage(mm) 193
Effective inside dimension, depth(mm) 126 Effective inside dimension, height(mm) 33 Trusco Code 299-5042
Features Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. Material Polypropylene (PP) Accessory Partition: 9 pcs

Sie befinden sich auf der Seite für Lose Box (Ausführung mit festen / versetzbaren Zwischenwänden) , die Teilenummer ist TFC-800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFC-800.

Technischer Support