Lose Box (Ausführung mit festen / versetzbaren Zwischenwänden) , Zwischenwand【5 Stk. pro Packung】

Lose Box (Ausführung mit festen / versetzbaren Zwischenwänden) , Zwischenwand
  • Sonderpreis
Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFC-S

Teilenummer
TFC-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.13 €

1.62 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Width(mm) 40
Height(mm) 33 Trusco Code 299-5069 Mass 11.7 g/pack
Quantity/Pack(Sheets) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Lose Box (Ausführung mit festen / versetzbaren Zwischenwänden) , Zwischenwand, die Teilenummer ist TFC-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFC-S.

Technischer Support