Teilebox (Ausführung mit versetzbaren Zwischenwänden)

Teilebox (Ausführung mit versetzbaren Zwischenwänden)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lid, base, and bracket are fit-in type with excellent durability.
· 1 fixed partition plate in the long direction and 2 in the short direction.
[Applications]
· For neat organization inside the toolbox or cabinet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPC-102LL

Teilenummer
TPC-102LL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 214X118X45
Mass(g) 173.2 Effective inside dimension, frontage(mm) 206 Effective inside dimension, depth(mm) 104
Effective inside dimension, height(mm) 41 Trusco Code 299-4917 Features Lid, base, and bracket are fit-in type with excellent durability.
Material Polypropylene (PP) Accessory Movable Partition: 6 pcs

Sie befinden sich auf der Seite für Teilebox (Ausführung mit versetzbaren Zwischenwänden) , die Teilenummer ist TPC-102LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPC-102LL.

Technischer Support