Aluminiumbox (schlanke Ausführung)

Aluminiumbox (schlanke Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lightweight, slim body.
· As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks.
· Comes with a key that can be used to lock the buckle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAC-420SV

Teilenummer
TAC-420SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

124.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aluminiumbox/Kofferraum Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 425X305X68
Mass(g) 1950 Effective inside dimension, frontage(mm) 409 Effective inside dimension, depth(mm) 289
Effective inside dimension, height(mm) 56 Trusco Code 416-2919 Features It is lightweight and slim. As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks. It comes with a key that can be used to lock the buckle.
Material Aluminum Alloy Accessory Key: 2 pcs, Shoulder Belt: 1 pc, Storage Pocket: 1 pc

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumbox (schlanke Ausführung) , die Teilenummer ist TAC-420SV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAC-420SV.

Technischer Support