Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAC-66H
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Aluminiumbox/Kofferraum | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 660X280X250 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 4000 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 640 | Effective inside dimension, depth(mm) | 260 |
Effective inside dimension, height(mm) | 230 | Trusco Code | 389-5556 | Features | Anti-scratch epoxy powder coating is applied. As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks. It comes with a key that can be used to lock the buckle. |
Material | Aluminum Alloy | Accessory | Key: 2 pcs |
Sie befinden sich auf der Seite für Großer Aluminium-Werkzeugkasten, die Teilenummer ist TAC-66H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAC-66H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften