Werkzeugkasten mit Schutz

Werkzeugkasten mit Schutz
[Features]
· This resin tool case is highly durable and airtight, and is thus optimally suited to storing and transporting precision instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAK13OD-L
TAK13OD-M
TAK13OD-S
TAK13OD-XL
TAK13OR-L
TAK13OR-M
TAK13OR-S
TAK13OR-XL
TAK13RE-L
TAK13RE-M
TAK13RE-S
TAK13RE-XL
TAK-13L
TAK-13M
TAK-13S
TAK-13XL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Case color Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
Effective inside dimension, height
(mm)
Trusco Code

98.77 €

1 6 Arbeitstage 430X380X154Sonstige3100395320143389-5335

83.75 €

1 6 Arbeitstage 330X280X120Sonstige1700300220101389-5327

36.17 €

1 6 Arbeitstage 210X167X90Sonstige60018612375389-5319

135.14 €

1 6 Arbeitstage 515X415X200Sonstige4300485355186389-5343

98.77 €

1 6 Arbeitstage 430X380X154Orange3100395320143389-5378

83.75 €

1 6 Arbeitstage 330X280X120Orange1700300220101389-5360

36.17 €

1 6 Arbeitstage 210X167X90Orange60018612375389-5351

135.14 €

1 6 Arbeitstage 515X415X200Orange4300485355186389-5386

98.77 €

1 6 Arbeitstage 430X380X154Rot3100395320143389-5297

83.75 €

1 7 Arbeitstage 330X280X120Rot1700300220101389-5289

36.17 €

1 6 Arbeitstage 210X167X90Rot60018612375389-5271

135.14 €

1 6 Arbeitstage 515X415X200Rot4300485355186389-5301

98.77 €

1 6 Arbeitstage 430X380X154Schwarz3100395320143328-6282

71.93 €

1 9 Arbeitstage 330X280X120Schwarz1700300220101328-6274

36.17 €

1 6 Arbeitstage 210X167X90Schwarz60018612375328-6266

116.44 €

1 6 Arbeitstage 515X415X200Schwarz4300485355186328-6291

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Box für Schutzausrüstung Material Main Body: Polypropylene (PP), Cushion: Urethane
Specification 1 Drip-proof Type Specification 2 Cylinder lock attachable (sold separately)

Technischer Support