Werkzeugrolltasche

Werkzeugrolltasche
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is lightweight and durable, can be wound and carried, and can be hung on a wall.
· There are 10 pockets for organizing tools.
[Applications]
· For electrical work and various repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTR-450

Teilenummer
TTR-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Mass(g) 250
Width(mm) 390 Height(mm) 320 Trusco Code 275-6498
Features It is lightweight and durable, can be wound and carried, and can be hung on a wall. There are 10 pockets for organizing tools. Application For electrical work and various repair work. Material Polyester
Shape 10 Pockets

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugrolltasche, die Teilenummer ist TTR-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTR-450.

Technischer Support