Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Mass(g) | 1140 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 300 | Depth(mm) | 200 | Height(mm) | 350 |
Features | Convenient for transportation with shoulder. Can be folded when not used and compact. Has sufficient storage capacity even on the external surface. | Material | Polypropylene (PP) | Accessory | Shoulder Belt |
Shape | Workpiece Back |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Case color
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften