Werkzeugtasche

Werkzeugtasche
[Features]
· Made of strong 600d polyester. Lightweight and has excellent durability.
· It is a type with bottom reinforcement that utilizes hard rubber.
[Applications]
· For electrical work and various repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTB-400R

Teilenummer
TTB-400R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.04 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Mass(g) 2670
Width(mm) 390 Depth(mm) 210 Height(mm) 300
Trusco Code 275-6455 Features Made of strong 600 d polyester. Lightweight and has excellent durability. Uses rigid rubber bottom reinforcement. Application For electrical work and various repair work.
Material Polyester Specification 1 22 pockets Accessory Shoulder Belt
Shape 22 Pocket

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche, die Teilenummer ist TTB-400R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB-400R.

Technischer Support