Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDB-300
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Mass(g) | 430 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter(mm) | 300 | Height(mm) | 300 | Trusco Code | 279-8158 |
Features | A thick cotton fabric bag that is strong yet lightweight with a hook attached to it, making it easy to carry. Has plywood inserted in the base. Can withstand a load of 9 kg. | Application | For work tool transportation or storage. For bags to transfer small items such as hardware. | Material | Cotton No. 6 Canvas (White) |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektriker-Kübel, die Teilenummer ist TDB-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDB-300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften