Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-123BK
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Mass(g) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 105 | Depth(mm) | 60 | Height(mm) | 235 |
Trusco Code | 352-5015 | Features | Made with 420d nylon fabric with foamed polyethylene sheet inserted. Has high water-repellent and anticontaminant properties thanks to fluorine treatment and acrylic coating. | Material | Nylon |
Specification 1 | Belt Loop Width: 75 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften