Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTH-220
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Mass(g) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 83 | Height(mm) | 230 | Trusco Code | 284-7434 |
Features | Made of strong 600 d polyester. Lightweight and has excellent durability. Can be attached to safety belt. | Material | Polyester | Specification 1 | Belt Loop Width: 75 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften