Gürteltasche (2 Fächer)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-WDP-R

Teilenummer
TC-WDP-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.06 €

11.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case color Rot
Mass(g) 193 Width(mm) 250 Depth(mm) 70
Height(mm) 135 Trusco Code 392-6974 Features The waist pouch has 2 convenient pockets in front.
Material Polyester Specification 1 Can wrap around the waist at a maximum of 100 cm

Sie befinden sich auf der Seite für Gürteltasche (2 Fächer) , die Teilenummer ist TC-WDP-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-WDP-R.

Technischer Support