Weite Gürteltasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-WPW-BK

Teilenummer
TC-WPW-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.80 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case color Schwarz
Mass(g) 290 Width(mm) 530 Depth(mm) 100
Height(mm) 150 Trusco Code 392-7016 Features Big waist pouch with large storage capacity.
Material Polyester Specification 1 Can wrap around the waist at a maximum of 100 cm

Sie befinden sich auf der Seite für Weite Gürteltasche, die Teilenummer ist TC-WPW-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-WPW-BK.

Technischer Support