Stifttasche

Stifttasche
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a pen case for worksite use.
· It is resistant to friction and excellent in water repellency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-PC-BK

Teilenummer
TC-PC-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case color Schwarz
Mass(g) 165 Width(mm) 200 Depth(mm) 40
Height(mm) 90 Trusco Code 392-6796 Features It is a pen case for worksite use. It is resistant to friction and excellent in water repellency.
Material Polyester

Sie befinden sich auf der Seite für Stifttasche, die Teilenummer ist TC-PC-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-PC-BK.

Technischer Support