Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCTC1502-BK
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Case color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 130 | Width(mm) | 110 | Depth(mm) | 45 |
Height(mm) | 130 | Trusco Code | 365-5903 | Features | Ultra water repellent finishing. Carabiner (made of aluminum) included. |
Material | Polyester | Specification 1 | Belt Loop Width: 65 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte Werkzeugtasche (weites Fach) , die Teilenummer ist TCTC1502-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCTC1502-BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften