Kompakte Werkzeugtasche (zwei Fächer)

Kompakte Werkzeugtasche (zwei Fächer)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ultra water repellent finishing.
· Carabiner (made of aluminum) included.
· Ideal for storage of tools such as screwdrivers or wrenches used on worksites.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCTC1601-BK
TCTC1601-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case color Trusco Code

24.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz365-5938

24.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Blau365-5946

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Mass(g) 142
Width(mm) 120 Depth(mm) 30 Height(mm) 210
Features Ultra water repellent finishing. Carabiner (made of aluminum) included. Material Polyester Specification 1 Belt Loop Width: 65 mm

Technischer Support