Karabiner mit Schraubsicherung

Karabiner mit Schraubsicherung
[Features]
· Keys and tools can be hung on the working belt.
· The hook part can be locked by turning the screw lock.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKNNL880BK

Teilenummer
TKNNL880BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.00 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case color Schwarz
Mass(g) 27 Width(mm) 43 Height(mm) 79
Trusco Code 415-0392 Features Keys and tools can be hung on the working belt. The hook can be locked by turning the screw lock. Material Aluminum

Technischer Support