Arbeitsgürtel

Arbeitsgürtel
  • Sonderpreis
[Features]
· PP belt with artificial leather line.
[Applications]
· For indoor and outdoor work.
· For electric work, interior construction, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-40

Teilenummer
TC-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.18 €

7.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case color Sonstige
Mass(g) 138 Width(mm) 40 Length(mm) 1150
Trusco Code 232-0487 Features PP belt with artificial leather line. Material Polypropylene (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Arbeitsgürtel, die Teilenummer ist TC-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-40.

Technischer Support