Schwanenhals Brecheisen

Schwanenhals Brecheisen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schwanenhals Brecheisen
  • Schwanenhals Brecheisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4-15
C4-18
C4-30
C4-36
C4-45
C4-60
C4-75
C4-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

9.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15090404-8121

10.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 180100404-8130

14.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 300320218-2424

17.52 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 360400218-2432

21.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 450720218-2441

39.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6001430218-2459

49.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7501800218-2467

73.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9002430218-2475

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Application For nail removal and lever operations. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features 1 Strong due to full-length tempering. Features 2 It employs irregular special steel which fits hand and is easy to grip.

Technischer Support