Metallhebel

Metallhebel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D11-09
D11-12
D11-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

80.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90035004960408010048485-0963

101.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120046204960408010055218-2408

122.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 150059004960408010062218-2416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hebel/gebogene Stange Blade Width(mm) 43 Application Installation of machinery and heavy equipment, landscaping work.
Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features 1 The shape of the tip makes it easy to raise heavy objects.

Technischer Support